Kit de equipamiento interruptores HA125/160,300x250mm, Univers UK21R1

EAN
3250616210608
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
124,55 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Corriente nominal
    160 A
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit de equipamiento interruptores HA125/160,300x250mm, Univers
Kit de equipamiento para interruptores HA125/160 en armarios univers

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.