cubeta metálica con placa de suelo tamaño2 75-125 UDB2075125
EAN
4012002237991
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
110,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Anchuras de perfil compatible190 / 240 mm
Dimensiones
-
Altura del conducto75 mm
-
Longitud en mm428 mm
-
Ancho del conducto75 / 125 mm
-
Dimensión nominal240 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorZincado
-
MaterialMezcla de materiales
-
_empty_Plástico
-
Grupo de materialesmateriales diversos
Normas
-
CertificadosEN50085-2-2
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
maximumload1.5 kN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador UDB2075125
PDF4 MBManuales para el instalador UDB2075125
PDF4 MBManuales para el instalador UDB2075125
PDF2 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para UDB2075125
ZIP47 MB -
Archicad BIM
ZIP6 MB -
Archivos STEP
STEP model UDB2075125
STP1 MB -
Product Drawing
Technical Drawing UDB2075125
PDF59 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UDB2075125
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UDB2075125
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
cubeta metálica con placa de suelo tamaño2 75-125
Cubeta metálica con placa de suelo serie tehalit .UK de hager, tamaño2 (428x428mm) . Altura de fijación: 75-125mm Para máximo 4 canales de ancho nominal 240mm . Acero cincado. Espesor del material: Según norma DIN EN 50085-1 y 2-2
Cubeta metálica con placa de suelo serie tehalit .UK de hager, tamaño2 (428x428mm) . Altura de fijación: 75-125mm Para máximo 4 canales de ancho nominal 240mm . Acero cincado. Espesor del material: Según norma DIN EN 50085-1 y 2-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !