The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD22F1
    EAN
    3250616141681
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit de equipamiento de tapas ciegas, 300x500mm, univers UD22F1

    Precio de venta
    106,31 €
    / uni. *
    106,31 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit de equipamiento de tapas ciegas, 300x500mm, univers

    UD22F1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de montaje 2 productos disponibles
    • Guía de cable para carcasas / arma­rios 1 productos disponibles
    • Perfil DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de montaje
    • Guía de cable para carcasas / arma­rios
    • Perfil DIN
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      42,88 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      33,11 €  / uni.*
    • UT50C

      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2

      21,24 €  / uni.*
    • UZ02B3

      Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers

      53,95 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Equipo
    • Está cerrado
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD22F1
    PDF
    Informe RoHS UD22F1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD22F1 | Hager España

      Imagen del producto UD22F1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UD22F1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UD22F1

      Kit de equipamiento de tapas ciegas, 300x500mm, univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UE21D3 - Embarrado tetrapolar, 400A, para armarios Univers
      UE21D3
      Embarrado tetrapolar, 400A, para armarios Univers
      Precio de venta
      580,61 €
      / uni. *
      580,61 €
      / uni. *
    • 2
      UE21D5 - Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 400A para univers
      UE21D5
      Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 400A para univers
      Precio de venta
      506,66 €
      / uni. *
      506,66 €
      / uni. *
    • 3
      UE22D2 - Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 250A para univers
      UE22D2
      Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 250A para univers
      Precio de venta
      635,92 €
      / uni. *
      635,92 €
      / uni. *
    • 4
      UE31D2 - Embarrado tetrapolar, long. 450mm, 250A, para armarios Univers
      UE31D2
      Embarrado tetrapolar, long. 450mm, 250A, para armarios Univers
      Precio de venta
      727,47 €
      / uni. *
      727,47 €
      / uni. *
    • 5
      UE22D5 - Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 630A para univers
      UE22D5
      Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 630A para univers
      Precio de venta
      921,85 €
      / uni. *
      921,85 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U