The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • Kits univers N y acce­so­rios
  • UD11F4
  • Cajas y Arma­rios

Kit tapa ciega, 250X225 mm, para armarios Univers UD11F4

EAN
3250616141643
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
75,20 €
/ uni. *
75,20 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Kit tapa ciega, 250X225 mm, para armarios Univers

UD11F4

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Conjunto distribuidor con protec­ción contra contacto 1 productos disponibles
  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Conjunto distribuidor con protec­ción contra contacto
  • UD01F1

    Kit tapa ciega extremo, 250X75 mm, para armarios Univers

    43,80 €  / uni.*
  • UD01F1

    Kit tapa ciega extremo, 250X75 mm, para armarios Univers

    43,80 €  / uni.*
  • UZ01V1

    Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

    29,50 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    225 mm
  • Anchura
    250 mm
  • Profun­didad
    110 mm
Mate­riales
  • Colour
    Blanco puro
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Plás­tico

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UD11F4
PDF
Hager Informe RoHS UD11F4
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UD11F4 | Hager España

    Imagen del producto UD11F4

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UD11F4 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UD11F4

    Kit tapa ciega, 250X225 mm, para armarios Univers

    PDF
  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Más descargas

Recambio

Ver más

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UT92B - Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
    UT92B
    Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
    Precio de venta
    103,20 €
    / uni. *
    103,20 €
    / uni. *
  • 2
    UT91B - Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
    UT91B
    Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
    Precio de venta
    52,20 €
    / uni. *
    52,20 €
    / uni. *
  • 3
    UZ01V1 - Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    UZ01V1
    Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    Precio de venta
    29,50 €
    / uni. *
    29,50 €
    / uni. *
  • 4
    UZ25V2 - Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    UZ25V2
    Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    Precio de venta
    38,20 €
    / uni. *
    38,20 €
    / uni. *
  • 5
    UZ25V1 - Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    UZ25V1
    Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    Precio de venta
    48,00 €
    / uni. *
    48,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U