The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD02F2
    EAN
    3250616141629
    Cantidad
    1 Kit
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers UD02F2

    Precio de venta
    270,24 €
    / Kit *
    270,24 €
    / Kit *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers

    UD02F2

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD02F2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD02F2 | Hager España

      Imagen del producto UD02F2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UD02F2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UD02F2

      Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UD22A5 - Kit de equipamiento para bornes, 2x22mód. 300x500mm, univers
      UD22A5
      Kit de equipamiento para bornes, 2x22mód. 300x500mm, univers
      Precio de venta
      126,24 €
      / uni. *
      126,24 €
      / uni. *
    • 2
      UD22C2 - Rejilla para aparamenta no modular,rejilla perforada, 300x250mm, univers
      UD22C2
      Rejilla para aparamenta no modular, rejilla perforada, 300x250mm, univers
      Precio de venta
      205,00 €
      / uni. *
      205,00 €
      / uni. *
    • 3
      UD31B3 - Kit para aparamenta modular, 250X450 mm, 3X10 módulos, para armarios Univers
      UD31B3
      Kit para aparamenta modular, 250X450 mm, 3X10 módulos, para armarios Univers
      Precio de venta
      127,09 €
      / uni. *
      127,09 €
      / uni. *
    • 4
      UD22A1 - Kit para bornes, 500X300mm, 52 módulos, para armarios Univers
      UD22A1
      Kit para bornes, 500X300mm, 52 módulos, para armarios Univers
      Precio de venta
      157,83 €
      / uni. *
      157,83 €
      / uni. *
    • 5
      UD22B3 - Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x24mód. 300x500mm, univers
      UD22B3
      Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x24mód. 300x500mm, univers
      Precio de venta
      134,77 €
      / uni. *
      134,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U