The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro - kits de equipa­miento
    • UC283PD
    EAN
    3250616375444
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - kits de equipa­miento

    Kit equip.vertical,4 int.aut. 3P/4P h3+ P250 ,sistema quadro,800x300mm UC283PD

    Precio de venta
    281,37 €
    / uni. *
    281,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit equip.vertical,4 int.aut. 3P/4P h3+ P250 ,sistema quadro,800x300mm

    UC283PD

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bisagra para sistemas de distribución
    • UC268

      Juego bisagras para paneles de armarios quadro4/5/plus

      10,88 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FM309

      Armario quadro5 de suelo, 2010x900x260 mm

      1.719,27 €  / uni.*
    • FM308

      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm

      1.684,72 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      298 mm
    • Anchura
      798 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Código RAL
      9010
    • Color del producto
      Blanco puro
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      12

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC283PD
    PDF
    Informe RoHS UC283PD
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC283PD | Hager España

      Imagen del producto UC283PD

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC283PD | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC283PD

      Kit equip.vertical,4 int.aut. 3P/4P h3+ P250 ,sistema quadro,800x300mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-03-02 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC234 - Tapa ciega fija de 300x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC234
      Tapa ciega fija de 300x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      69,80 €
      / uni. *
      69,80 €
      / uni. *
    • 2
      UC233 - Tapa ciega fija de 200x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC233
      Tapa ciega fija de 200x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      64,76 €
      / uni. *
      64,76 €
      / uni. *
    • 3
      UC236 - Tapa ciega fija de 600x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC236
      Tapa ciega fija de 600x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      79,97 €
      / uni. *
      79,97 €
      / uni. *
    • 4
      UC221 - Tapa ciega fija de 50x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC221
      Tapa ciega fija de 50x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      34,50 €
      / uni. *
      34,50 €
      / uni. *
    • 5
      UC230 - Tapa ciega fija de 75x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC230
      Tapa ciega fija de 75x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      47,64 €
      / uni. *
      47,64 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U