Interface modular USB/KNX TYFS122
EAN
3250618502503
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
281,04 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
MontajeREG
Configuración
-
Número de módulos2
-
Modos de configuración posiblessystem
Compatibilidad
-
CompatibilidadCompatible con los protocolos de transmisión USB 1.1/2.0
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesCon terminal USB tipo B para tráfico de datos (alimentación de tensión mediante PC)
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)2 modules
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0.15 W
-
Potencia disipada en el cable0.15 W
Almacenamiento
-
Velocidad de transmisión de datos9.6 kBd
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialEspecial
Cable
-
Longitud cable USBmáx. 5 m
Equipo
-
Tipo de interfaceUSB
Software
-
AplicaciónConexión bus/PC
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYFS122
PDF1 MB -
Información técnica
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD44 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF117 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TYFS122
PDF322 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TYFS122
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para TYFS122
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas