Interfaz KNX/IP Secure TYFS120
EAN
3250618502534
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
269,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Configuración
-
Número de módulos2
-
Modos de configuración posiblessystem
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo del bus20 mA
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)≈ 20 mA
Dimensiones
-
Altura de montaje a partir de carril DIN65 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)1 modules
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0.6 W
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Instrucciones
-
Texto de la notaPara la puesta en funcionamiento se requieren conocimientos de la tecnología de redes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYFS120
PDF2 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD102 KBKNXPROD102 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYFS120
PDF488 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF135 KB
Más descargas