![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
1 salida de calefacción, 230V, empotrar TYB641A
EAN
3250616059948
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Funcionamiento polifásicopara utilización en monofásico
-
FuncionamientoFunciones de entrada binaria: Conmutación, Regulación de luz, Persiana y Emisor de valores
Configuración
-
ConfeccionadoConfeccionado, con cables
-
Número de módulos0
-
ProgramasCon programa de emergencia, por ejemplo en caso de fallar los sensores o el bus
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
Entradas binariasCon 3 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial
-
Salidas1 salida electrónica (Triac) para conectar un accionamiento regulador termoeléctrico 230
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación para salidas electrónicasmáx. 25 mA
Dimensiones
-
Altura del producto instalado28 mm
-
Dimensiones (Ø x alto)53 x 28 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
-
Diámetro53 mm
-
Altura28 mm
Potencia
-
Potencia consumida240 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñogris claro
-
ColorGris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeempotrado
Conexión
-
Tipo de conexión de la alimentaciónVía Bus
-
Tipo de conexión al busBornes de conexión TG008
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Cable
-
Longitud de cable bus + entradas (hasta un máx. de 5 m prolongable)≈ 33 cm
Accesorios incluidos
-
CajaInstalación en caja de derivación empotrable o estanca
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
-
Accionamiento regulador por canalmáx. 2
-
RegulaciónPara la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales ; Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos)
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Base de datos de productos KNX
KNXPROD142 KBLogiciel d'application ETS du TYB641A
VD4156 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYB641A
PDF1 MB
Más descargas