The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Funcionamiento polifásico
para utilización en monofásico
-
Conmutación
Para la conmutación de, por ejemplo, 2 cargas independientes.
-
-
Modos de configuración posibles
system
-
-
Manejo
Con accionamiento manual conexión/desconexión por canal
-
Botón de tecla/pulsador
2 teclas para manejo manual y programación
-
Tensión asignada de empleo en alterna
230 V
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
-
Máx. potencia de conexión con
230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
-
Tensión de alimentación del sistema
30V DC Vía bus
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
≈ 7 mA
-
Consumo de corriente Bus (reposo)
5 mA
-
Número de circuitos de entrada
0
-
Corriente circulante máxima
4 A
-
Corriente asignada nominal
4 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,8
máx. 4 A
-
Altura del producto instalado
29 mm
-
Dimensiones (Ø x alto)
53 x 29 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
0 modules
-
-
Potencia Max. con transfor. electrónicos
600 W
-
-
Capacidad de corte máxima
1000 W
-
Transformadores convencionales
600 VA
-
Transformadores electrónicos
por canal 600 W
-
- con balasto electrónico
6 x 58 W
-
-
Lámparas de bajo consumo
6 x 18 W
-
Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas
6 x 18W
-
Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie
12 x 36 W
-
-
LED
Con LED rojo de programación ; Con 2 LED de estado
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia
600 W
-
Lámparas incandescentes 230 V
600 W
-
Lámparas halógenas 230 V
600 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
600 W
-
Sección de conexión en cable flexible
0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido
0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conductor (flexible)
0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)
0.75…2.5 mm²
-
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Tipo de conexión
Borne de conexión rápida
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
Caja
Instalación en caja de derivación empotrable o estanca
-
Expandibilidad modular
No
-
differentiationfeature3web
Con terminales atornillados
-
Índice de protección IP
IP20
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…70 °C
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.