The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Actua­dores de regula­ción
    • TYAS664AN
    EAN
    3250610050255
    Cantidad
    1 uni.
    • Actua­dores de regula­ción
    • Control de ilumi­na­ción
    • Ver más

    Módulo de regulación, 4 ch, KNX Secure TYAS664AN

    Precio de venta
    460,40 €
    / uni. *
    460,40 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de regulación, 4 ch, KNX Secure

    TYAS664AN

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tensión de entrada
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      5200 mA
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      DRA (adap­tador de carril DIN)
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    • Tipo de cone­xión
      Quickcon­nect
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Texto
    • Fusible
      Protec­ción contra sobre­ca­len­ta­miento (indi­ca­ción mediante LED), Resis­tente a cortocir­cuitos y a sobre­cargas (indi­ca­ción mediante LED)
    • Prin­cipio de regula­ción
      Corte de fase ascen­dente o corte de fase descen­dente según el tipo de carga, apren­dizaje automá­tico, Valores de regula­ción de luz míni­mo­s/máximos por canal ajus­ta­bles en el aparato
    • Función
      Función apren­dizaje para el modo de funcio­na­miento opti­mizado de lámparas fluores­centes compactas y lámparas LED acti­va­bles por bus
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect
    • Etiqueta
      Portae­tiqueta grande
    • Protec­ción
      Con protec­ción contra sobre­ca­len­ta­miento, sobre­cargas o corta­cir­cuitos
    Dimen­siones
    • Número de unidades en ancho
      8
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Control de nivel de atenua­ción, Estado de encen­di­do­/apagado, Escenas
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No
    Mate­riales
    • Código RAL
      7035

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664AN
    PDF
    Informe RoHS TYAS664AN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYAS664AN | Hager España

      Imagen del producto TYAS664AN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYAS664AN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYAS664AN

      Módulo de regulación, 4 ch, KNX Secure

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB 2024-10-31 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
      Imagen Manual de instrucciones es-ES 2024-10-31 | Hager España

      Manual de instrucciones es-ES 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11 | Hager España

      Manual de instalación zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11

      PDF
      2,78 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TYAS664AN | Hager España

      ETS Database for TYAS664AN

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      516,50 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application guide ETS | Hager España

      Application guide ETS

      Application guide ETS TYAS664AN - EN

      PDF
      3,01 MB
      Imagen Application guide Easytool | Hager España

      Application guide Easytool

      Application guide Easytool TYAS664AN - EN

      PDF
      1,11 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-05 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-05

      PDF
      315,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-05 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-05

      PDF
      270,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXA661B - Módulo de regulación 1 canal 600W, easy
      TXA661B
      Módulo de regulación 1 canal 600W, easy
      Precio de venta
      271,94 €
      / uni. *
      271,94 €
      / uni. *
    • 2
      TYA663AN - Regulador, 3 canales, 300W/VA
      TYA663AN
      Regulador, 3 canales, 300W/VA
      Precio de venta
      729,48 €
      / uni. *
      729,48 €
      / uni. *
    • 3
      TXA663A - Módulo regulación 3 canales 300W, easy
      TXA663A
      Módulo regulación 3 canales 300W, easy
      Precio de venta
      501,34 €
      / uni. *
      501,34 €
      / uni. *
    • 4
      TXA664AN - Módulo regulación 4 canales 300W, easy
      TXA664AN
      Módulo regulación 4 canales 300W, easy
      Precio de venta
      607,67 €
      / uni. *
      607,67 €
      / uni. *
    • 5
      TX211A - Módulo de regulación 1/10V, 3 canales
      TX211A
      Módulo de regulación 1/10V, 3 canales
      Precio de venta
      441,27 €
      / uni. *
      441,27 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U