The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Actua­dores de regula­ción
    • TXA663A
    EAN
    3250616048690
    Cantidad
    1 uni.
    • Actua­dores de regula­ción

    Módulo regulación 3 canales 300W, easy TXA663A

    Precio de venta
    501,34 €
    / uni. *
    501,34 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo regulación 3 canales 300W, easy

    TXA663A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tensión de entrada
      230 - 230 V
    • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
      30 V DC vía bus
    • Tensión auxi­liar
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      2,30 mA
    • Corriente nominal IN
      0
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.25 - 0.75 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      DRA (adap­tador de carril DIN)
    Equipo
    • Número de salidas
      3
    • Tipo de regulador
      Actuador de varia­ción del nivel de ilumi­na­ción
    • Con batería
      No
    Ilumi­na­ción
    • Potencia de la lámpara LED
      210 W
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      300 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      900 - 900 W
    • Potencia del variador
      900 - 900 W
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    • Tipo de cone­xión
      Quickcon­nect
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Texto
    • Fusible
      Protec­ción contra sobre­ca­len­ta­miento (indi­ca­ción mediante LED), Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica), Resis­tente a cortocir­cuitos y a sobre­cargas (indi­ca­ción mediante LED)
    • Prin­cipio de regula­ción
      Corte de fase ascen­dente o corte de fase descen­dente según el tipo de carga, apren­dizaje automá­tico, Valores de regula­ción de luz míni­mo­s/máximos por canal ajus­ta­bles en el aparato
    • Función
      Función apren­dizaje para el modo de funcio­na­miento opti­mizado de lámparas fluores­centes compactas y lámparas LED acti­va­bles por bus
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect
    • Etiqueta
      Portae­tiqueta grande
    • Protec­ción
      Con protec­ción contra sobre­ca­len­ta­miento, sobre­cargas o corta­cir­cuitos
    Mate­riales
    • Código RAL
      7035

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TXA663A
    PDF
    Informe RoHS TXA663A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXA663A | Hager España

      Imagen del producto TXA663A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXA663A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXA663A

      Módulo regulación 3 canales 300W, easy

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      681,23 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-07-05 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-07-05

      PDF
      1,15 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TXA663A | Hager España

      ETS Database for TXA663A

      Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      291,68 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXA661B - Módulo de regulación 1 canal 600W, easy
      TXA661B
      Módulo de regulación 1 canal 600W, easy
      Precio de venta
      271,94 €
      / uni. *
      271,94 €
      / uni. *
    • 2
      TXA661A - Módulo de regulación 1 canal 300W, easy
      TXA661A
      Módulo de regulación 1 canal 300W, easy
      Precio de venta
      202,06 €
      / uni. *
      202,06 €
      / uni. *
    • 3
      TYA663AN - Regulador, 3 canales, 300W/VA
      TYA663AN
      Regulador, 3 canales, 300W/VA
      Precio de venta
      729,48 €
      / uni. *
      729,48 €
      / uni. *
    • 4
      TXA664AN - Módulo regulación 4 canales 300W, easy
      TXA664AN
      Módulo regulación 4 canales 300W, easy
      Precio de venta
      607,67 €
      / uni. *
      607,67 €
      / uni. *
    • 5
      TYAS664AN - Módulo de regulación, 4 ch, KNX Secure
      TYAS664AN
      Módulo de regulación, 4 ch, KNX Secure
      Precio de venta
      460,40 €
      / uni. *
      460,40 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U