![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detectores de presencia 360º, 1 canal regulación TXC511
EAN
3250617573955
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
339,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)12 mA
-
Consumo de corriente Bus (reposo)12 mA
Dimensiones
-
Dimensiones (Ø x alto)110 x 44 mm
-
Altura de montaje recomendada2.5…3.5 m
Medida
-
Método de detecciónpresencia
Detección
-
Ángulo de detección360 °
-
Ángulo de detección vertical55 °
-
Distancia de detección frontal7 m
-
Distancia de detección latarel6 m
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Superficiemate
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 1200 Lux
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje4 m
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable≈ 1…30 mn
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Angulo de detección horizontal360 °
-
PivotanteLa cabeza del detector puede girarse 90 °
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…60 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXC511
PDF473 KBManuales para el instalador TXC511
PDF4 MBManuales para el instalador TXC511
PDF254 KBManuales para el instalador TXC511
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TXC511
VD223 KB
Más descargas