Mando a distancia, usuario EE808

EAN
3250617579186
Cantidad
1 uni.
54,86 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Mando a distancia
Compatibilidad
  • Regulación de sensibilidad
    EE81x, TCC52x
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla "conexión" verde y de "desconexión" roja (conexión/desconexión, función regulación) ; Con 4 teclas de función (acceso/memorización escena de luz)
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    70x10x120
Alcance
  • Campo máximo
    3 m
Batería
  • Número y tipo de pilas de alimentación
    1x 3V CR2032
Detección
  • IR
    Código RC6
Gestión de iluminación LED
  • LED
    LED de confirmación adicionales para indicación de la transmisión IR
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Instrucciones
  • Texto de la nota
    El alcance de las funciones depende del detector de presencia controlado.

Texto para prescripción

Mando a distancia, usuario
Mando a distancia infrarrojos para detectores de presencia EE815 / EE816, mando usuario

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.