![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector de presencia 360º, básico TCC510S
EAN
3250617579254
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
204,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)10 mA
Dimensiones
-
Dimensiones (Ø x alto)78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje10…28 mm
Medida
-
Método de detecciónpresencia
Detección
-
Angulo de detección360 °
-
Ángulo de detección360 °
-
Ángulo de detección vertical55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal7 m
-
Distancia de detección latarel8 m
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Superficiemate
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 1000 Lux
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje4 m
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable1 mn…1 h
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Angulo de detección horizontal360 °
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TCC510S
PDF1 MBManuales para el instalador TCC510S
PDF671 KBManuales para el instalador TCC510S
PDF311 KBManuales para el instalador TCC510S
PDF351 KBManuales para el instalador TCC510S
PDF714 KBManuales para el instalador TCC510S
PDF380 KB -
Información técnica
PDF2 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD53 KBVD536 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TCC510S
PDF1 MBGuía de programación para TCC510S
PDF1 MB -
Descripción de la función
Descripciones de funciones TX100 para TCC510S
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF125 KB
Más descargas