The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Actua­dores de conmuta­ción
    • TXB602F
    EAN
    3250616048898
    Cantidad
    1 uni.
    • Actua­dores de conmuta­ción

    Módulo 2 salidas empotrar, 6A, easy TXB602F

    Precio de venta
    115,75 €
    / uni. *
    115,75 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo 2 salidas empotrar, 6A, easy

    TXB602F

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      Sí
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Dimen­siones
    • Altura
      44 mm
    • Anchura
      43 mm
    • Profun­didad
      22 mm
    • Profun­didad del montaje
      40 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    Equipo
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      6 A
    • Corriente nominal IN
      6 A
    • Consumo de corriente de bus (reposo)
      5 mA
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Potencia de salida
      500 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      500 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      500 - 500 W
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
      30 V DC vía bus
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 2.5 mm²
    Texto
    • Función
      Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posi­cio­na­miento para el ajuste de celosía vene­ciana y de láminas
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TXB602F
    PDF
    Informe RoHS TXB602F
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXB602F | Hager España

      Imagen del producto TXB602F

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXB602F | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXB602F

      Módulo 2 salidas empotrar, 6A, easy

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2019-11-08 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2019-11-12 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2019-11-12

      PDF
      599,57 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TXB602F | Hager España

      ETS Database for TXB602F

      Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      288,14 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description TXA604 | Hager España

      Application description TXA604

      Guía de aplicación es-ES 2013-11-27

      PDF
      8,72 MB
      Imagen Application description TXM616D | Hager España

      Application description TXM616D

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYA604D - Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap
      TYA604D
      Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap
      Precio de venta
      519,72 €
      / uni. *
      519,72 €
      / uni. *
    • 2
      TXM620D - Módulo 20 salidas, easy
      TXM620D
      Módulo 20 salidas, easy
      Precio de venta
      868,12 €
      / uni. *
      868,12 €
      / uni. *
    • 3
      TYA610A - Módulo de 10 salidas, 4A
      TYA610A
      Módulo de 10 salidas, 4A
      Precio de venta
      648,00 €
      / uni. *
      648,00 €
      / uni. *
    • 4
      TYBS602F - Módulo de 2 salidas, 6A, empotrar
      TYBS602F
      Módulo de 2 salidas, 6A, empotrar
      Precio de venta
      138,12 €
      / uni. *
      138,12 €
      / uni. *
    • 5
      TYAS610D - Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 10/5 salidas, KNX Secure
      TYAS610D
      Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 10/5 salidas, KNX Secure
      Precio de venta
      355,12 €
      / uni. *
      355,12 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U