Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof. TWS70VERZ

EAN
4012740898546
Cantidad
32 MTRs
Grupo
80
26,68 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Simple
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    TWS/BRS/BRSN
Dimensiones
  • Altura de la canal
    70 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK08
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.