![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior BRS0802AVERZ
EAN
4012740219945
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
21,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Longitud en mm80 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa80 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaTapa
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS0802AVERZ
-
Herramienta
Software de instalación para BRS0802AVERZ
MSI0 -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BRS0802AVERZ
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRS0802AVERZ
PDF594 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRS0802AVERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BRS0802AVERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
Tapa en acero, para canal tehalit.BRS de hager, 80 mm, para ángulo exterior
Tapa en acero, para canal tehalit.BRS de hager, 80 mm, para ángulo exterior
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !