![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior BRS0802IVERZ
EAN
4012740219822
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
19,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
hastamperprooffixingNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa80 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS0802IVERZ
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BRS0802IVERZ
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRS0802IVERZ
PDF594 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRS0802IVERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRS0802IVERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior
Tapa en acero, para canal tehalit.BRS de hager, 80 mm, para ángulo interior
Tapa en acero, para canal tehalit.BRS de hager, 80 mm, para ángulo interior
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !