![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
J-H(St)Hh 2x2x0,8 - B2ca,s1,d1,a1 - Libre de halógenos, 500m. TGZ185
EAN
3250618502527
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
2.278,13 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de ensayo4 kV
Cable
-
Sección del cable0.8 mm²
-
Longitud de cable500 m
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF305 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TGZ185
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TGZ185
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas