J-H(St)Hh 2x2x0,8 - B2ca,s1,d1,a1 - Libre de halógenos, 100m. TGZ181

EAN
3250618502510
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
455,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Tensión
  • Tensión de ensayo
    4 kV
Cable
  • Sección del cable
    0.8 mm²
  • Longitud de cable
    100 m
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…70 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.