![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector de presencia 360º, multicanal TCC530E
EAN
3250617579261
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
268,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Funciones
-
Temporización máxima480 mn
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Dimensiones
-
Dimensiones (Ø x alto)78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje10…28 mm
Medida
-
Método de detecciónpresencia
Detección
-
Angulo de detección360 °
-
Ángulo de detección360 °
-
Ángulo de detección vertical55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal7 m
-
Distancia de detección latarel8 m
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 1000 Lux
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje4 m
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Temporización mínima5 s
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable1 mn…1 h
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
substationinputNo
-
Número de circuitos2
-
Radiofrecuencia bidireccionalNo
-
Angulo de detección horizontal360 °
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TCC530E
PDF365 KBManuales para el instalador TCC530E
PDF311 KB -
Información técnica
PDF2 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD109 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TCC530E
PDF1 MBGuía de programación para TCC530E
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF106 KB
Más descargas