Detector de presencia 360º monobloc DALI TCC521E
EAN
3250617579414
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
321,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)12 mA
Dimensiones
-
Dimensiones (Ø x alto)78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje10…28 mm
Medida
-
Método de detecciónpresencia
Detección
-
Ángulo de detección360 °
-
Ángulo de detección vertical55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal7 m
-
Distancia de detección latarel8 m
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Superficiemate
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 1000 Lux
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje4 m
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.5…1.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.5…1.5 mm²
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable1 mn…1 h
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Angulo de detección horizontal360 °
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TCC521E
PDF1 MBManuales para el instalador TCC521E
PDF4 MBManuales para el instalador TCC521E
PDF1 MB -
Información técnica
PDF2 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD92 KBVD5108 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TCC521E
PDF2 MBGuía de programación para TCC521E
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF331 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF108 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TCC521E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TCC521E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TCC521E
PDF303 KB
Más descargas