![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector de presencia 360º monobloc con relé integrado TCC520E
EAN
3250617579407
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
267,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)12 mA
Dimensiones
-
Dimensiones (Ø x alto)78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje10…28 mm
Potencia
-
Transformadores convencionales1500 VA
-
Transformadores electrónicos1500 W
Medida
-
Método de detecciónpresencia
Detección
-
Angulo de detección360 °
-
Ángulo de detección360 °
-
Ángulo de detección vertical55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal7 m
-
Distancia de detección latarel8 m
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Superficiemate
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 1000 Lux
-
- con balasto electrónico1000 W
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas de bajo consumo20 x 20 W
-
- compensadas en paralelo1000 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V2300 W
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje4 m
Conexión
-
Bornes de uniónsegún IEC 60669-1
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable1 mn…1 h
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Angulo de detección horizontal360 °
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TCC520E
PDF329 KBManuales para el instalador TCC520E
PDF276 KBManuales para el instalador TCC520E
PDF319 KB -
Información técnica
PDF2 MB -
Base de datos de productos KNX
VD5145 KBKNXPROD128 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TCC520E
PDF2 MBGuía de programación para TCC520E
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF143 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TCC520E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TCC520E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas