The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores modulares
    • SVN311
    Pulsador estándar modular 1NA, ancho de 1 módulo y mando en color gris. Con tensión de empleo de 230V AC, corriente nominal de 16A y una temperatura de trabajo admitida de -20°C a +50°C. El pulsador permite la conexión en cable rígido de hasta 10mm² y de hasta 6mm² en cable flexible. Instalación y montaje en carril DIN y grado de protección IP20.
    EAN
    3250615721754
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores modulares

    Pulsador estándar monoestable 1NA 16A con enclavamiento, mando color gris SVN311

    Precio de venta
    49,58 €
    / uni. *
    49,58 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador estándar monoestable 1NA 16A con enclavamiento, mando color gris

    SVN311

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Número de contactos INV
      0
    • Número de contactos NC
      0
    • Número de contactos NA
      1
    • Con lámpara de señal
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de contacto momen­táneo
      16 A
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      66 mm
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SVN311
    PDF
    Informe RoHS SVN311
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SVN311 | Hager España

      Imagen del producto SVN311

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SVN311 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SVN311

      Pulsador 1NA, 16A, 250V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SVN221 - Piloto LED triple color verde, 230V AC
      SVN221
      Piloto LED triple color verde, 230V AC
      Precio de venta
      128,05 €
      / uni. *
      128,05 €
      / uni. *
    • 2
      SVN126 - Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0,9W máx
      SVN126
      Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0, 9W máx
      Precio de venta
      86,39 €
      / uni. *
      86,39 €
      / uni. *
    • 3
      SBN225 - Interruptor modular 2 polos 25A 230V, 1M
      SBN225
      Interruptor modular 2 polos 25A
      Precio de venta
      50,89 €
      / uni. *
      50,89 €
      / uni. *
    • 4
      SBN463 - Interruptor modular 4 polos 63A
      SBN463
      Interruptor modular 4 polos 63A
      Precio de venta
      235,12 €
      / uni. *
      235,12 €
      / uni. *
    • 5
      SVN321 - Pulsador 1NC, 16A, 250V
      SVN321
      Pulsador 1NC, 16A, 250V
      Precio de venta
      48,11 €
      / uni. *
      48,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U