The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPE015
    EAN
    3250610087237
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Cartucho L-N Imax 15kA SPE015

    Precio de venta
    103,41 €
    / uni. *
    103,41 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cartucho L-N Imax 15kA

    SPE015

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de prueba de refe­rencia Utest CA
      264 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión máxima de servicio perma­nente Uc
      275 V
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1 kV
    • Tensión nominal
      240 V AC ± 10 %
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 85 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 85 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      5 - 95 %
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      54,2 mm
    • Anchura
      17,5 mm
    • Profun­didad
      61,5 mm
    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Tipo de montaje
      Elemento sobre zócalo, Fijo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de cortocir­cuito (Isccr)
      50 kA
    • Corriente continua Ic
      ≤ 0.4 mA
    • Corriente máxima de descarga (Imax)
      15 kA
    • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
      315 A
    • Corriente de descarga nominal In
      5 kA
    Funciones
    • Modo de fin de vida
      OCM (open circuit mode)
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en inte­riores
      Sí
    Solo para uso interno
    • Estándar
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Seguridad
    • Modo de protec­ción
      L-N, L-PEN
    • Compor­ta­miento de TOV en UT
      350 V AC (5 s / withs­tand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20C
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN, TT
    Uso
    • Sin barreras
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE015
    PDF
    Informe RoHS SPE015
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPE015 | Hager España

      Imagen del producto SPE015

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPE015 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPE015

      Cartucho L-N Imax 15kA

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPC043N - Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
      SPC043N
      Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
      Precio de venta
      214,28 €
      / uni. *
      214,28 €
      / uni. *
    • 2
      SPB065N - Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
      SPB065N
      Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      193,10 €
      / uni. *
      193,10 €
      / uni. *
    • 3
      SPB040D - Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPB040D
      Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Precio de venta
      150,86 €
      / uni. *
      150,86 €
      / uni. *
    • 4
      SPA212 - Limitador sobretensión transitoria tipo 1+2+3 1P+N 12.5kA contacto TNS/TT
      SPA212
      SPD T1+T2+T3 1P+N 12.5kA contacto señalización TNS/TT
      Precio de venta
      598,30 €
      / uni. *
      598,30 €
      / uni. *
    • 5
      SPB265R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA contacto señalización
      SPB265R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA contacto señalización
      Precio de venta
      703,30 €
      / uni. *
      703,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U