The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPC023N
    EAN
    3250615514912
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV SPC023N

    Precio de venta
    107,19 €
    / uni. *
    107,19 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV

    SPC023N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN-S, TT
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de impulso Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN) / N-PE
      0,5 kA
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2, T3
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    Dimen­siones
    • Altura
      46,8 mm
    • Anchura
      17,5 mm
    • Profun­didad
      62,7 mm
    Controles e indi­ca­dores
    • Piloto lumi­noso
      Óptico
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 240 V
    • Nivel de protec­ción Up L-PE / N-PE según IEC 61643-11
      1,40 kV
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC023N
    PDF
    Informe RoHS SPC023N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPC023N | Hager España

      Imagen del producto SPC023N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPC023N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPC023N

      Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPB408D - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      SPB408D
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Precio de venta
      260,58 €
      / uni. *
      260,58 €
      / uni. *
    • 2
      SPB215D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      SPB215D
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      Precio de venta
      298,43 €
      / uni. *
      298,43 €
      / uni. *
    • 3
      SPB415R - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA contacto señalización
      SPB415R
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA contacto señalización
      Precio de venta
      653,48 €
      / uni. *
      653,48 €
      / uni. *
    • 4
      SPC203N - DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
      SPC203N
      DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
      Precio de venta
      149,54 €
      / uni. *
      149,54 €
      / uni. *
    • 5
      SPB008D - Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
      SPB008D
      Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      110,26 €
      / uni. *
      110,26 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U