The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPB405D
    EAN
    3250615512772
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Limitador sobretensiones monobloc 3P+N 15kA 440/275V SPB405D

    Precio de venta
    253,00 €
    / uni. *
    253,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Limitador sobretensiones monobloc 3P+N 15kA 440/275V

    SPB405D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 415 V
    • Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1
      275 V
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,30 kV
    • Nivel de protec­ción Up L-PE / N-PE según IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1300 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC 61643
      5 kA, 20 kA
    • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
      125 A
    • Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      15 kA, 40 kA
    Dimen­siones
    • Altura
      86,8 mm
    • Anchura
      35,3 mm
    • Profun­didad
      65,5 mm
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 85 °C
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN-S, TT
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      6 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      10 - 10 mm²
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      3 - 3 Nm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration SPB405D
    PDF
    Hager Informe RoHS SPB405D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPB405D | Hager España

      Imagen del producto SPB405D

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPB405D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPB405D

      Limitador sobretensiones monobloc 3P+N 15kA 440/275V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-04-03 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-04-03

      PDF
      1,33 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-28 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-28

      PDF
      1,33 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-06-16

      PDF
      418,87 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPC403N - DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
      SPC403N
      DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
      Precio de venta
      214,00 €
      / uni. *
      214,00 €
      / uni. *
    • 2
      SPB008D - Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
      SPB008D
      Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      100,50 €
      / uni. *
      100,50 €
      / uni. *
    • 3
      SPC043N - Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
      SPC043N
      Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
      Precio de venta
      195,30 €
      / uni. *
      195,30 €
      / uni. *
    • 4
      SPB040N - Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
      SPB040N
      Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      137,50 €
      / uni. *
      137,50 €
      / uni. *
    • 5
      SPB240D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPB240D
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Precio de venta
      308,20 €
      / uni. *
      308,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U