The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPB015D
    EAN
    3250615515339
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV SPB015D

    Precio de venta
    131,99 €
    / uni. *
    131,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV

    SPB015D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de prueba de refe­rencia Utest CA
      255 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión máxima de servicio perma­nente Uc
      275 V
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Tensión nominal
      240 - 415 V AC ± 10%
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      5 - 95 %
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      52,4 mm
    • Anchura
      17,5 mm
    • Profun­didad
      55,3 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Tipo de montaje
      Elemento sobre zócalo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de cortocir­cuito (Isccr)
      25 kA
    • Corriente máxima de descarga (Imax)
      15 kA
    • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
      125 A
    • Corriente de descarga nominal In
      5 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en inte­riores
      Sí
    Solo para uso interno
    • Estándar
      IEC/EN 61643-11
    Seguridad
    • Modo de protec­ción
      L-N, L-PEN
    • Compor­ta­miento de TOV en UT
      350 V AC (5 s / withs­tand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN, TT
    Uso
    • Sin barreras
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SPB015D
    PDF
    Informe RoHS SPB015D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPB015D | Hager España

      Imagen del producto SPB015D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPB015D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPB015D

      Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      269,03 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPB408D - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      SPB408D
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Precio de venta
      260,58 €
      / uni. *
      260,58 €
      / uni. *
    • 2
      SPB215D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      SPB215D
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      Precio de venta
      298,43 €
      / uni. *
      298,43 €
      / uni. *
    • 3
      SPB415R - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA contacto señalización
      SPB415R
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA contacto señalización
      Precio de venta
      653,48 €
      / uni. *
      653,48 €
      / uni. *
    • 4
      SPC203N - DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
      SPC203N
      DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
      Precio de venta
      149,54 €
      / uni. *
      149,54 €
      / uni. *
    • 5
      SPC023N - Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV
      SPC023N
      Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV
      Precio de venta
      107,19 €
      / uni. *
      107,19 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U