![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa zócalo SL20080 cerezo SL200802D4
EAN
4012740895019
Cantidad
18 MTRs
Grupo
80
13,31 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal80 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal20 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaExterior
-
Tapa con juntaNo
-
Anchura de la tapa20 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF407 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL200802D4
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL200802D4
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para SL200802D4
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa zócalo SL20080 cerezo
Tapa zócalo SL20080 cerezo. Suministro: base perforada y tapa vendidas por separado. Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m. Material: PVC rígido, grado de protección: IP 40 / IK 07. Color cerezo.
Tapa zócalo SL20080 cerezo. Suministro: base perforada y tapa vendidas por separado. Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m. Material: PVC rígido, grado de protección: IP 40 / IK 07. Color cerezo.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !