Soporte universal SL20055 arce SL20055901D3

EAN
4012740842648
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
28,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    Standard 60mm
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    48 mm
  • Altura del producto instalado
    125 mm
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Longitud en mm
    105 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
  • Formato
    Aparamenta de superficie
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Material plástico
  • Grupo de materiales
    materiales diversos
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Tampografíado
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
Accesorios incluidos
  • Equipado
    vacio
Equipo
  • Número de unidades
    1
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Soporte universal SL20055 arce
Soporte universal para SL20055 arce

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.