Derivación T SL20055 blanco SL2005589016

EAN
4012740017619
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
8,90 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
  • Altura
    55 mm
  • Ancho
    20 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Equipo
  • Adaptador perfilado con zocalo
    Canal de distribución
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.