Unión SL20055 negro grafito SL2005579011

EAN
4012740894265
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
2,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro grafito
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Unión SL20055 negro grafito
Unión para SL20055 negro grafito

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.