Ángulo Exterior SL20055 negro grafito SL2005539011

EAN
4012740894029
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
3,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9011 - Negro grafito
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Configuración
  • Ángulo
    83 / 135 °
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Ángulo Exterior SL20055 negro grafito
Ángulo Exterior para SL20055 negro grafito

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.