The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SBT125
    EAN
    3250615511652
    Cantidad
    1 uni.

    Interruptor modular 1 polo 25A con indicador luminoso SBT125

    Precio de venta
    57,31 €
    / uni. *
    57,31 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    SBT225

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor modular 1 polo 25A con indicador luminoso

    SBT125

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      82,35 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de polo
      1P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      25 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito Icm debajo de 240 V AC según IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Corriente condi­cional de cortocir­cuito asig­nada Inc según IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG para­llel 32A gG
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NC
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 10 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      200000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en ciclos opera­tivos
      25000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC22 en ciclos opera­tivos
      25000
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      0,90 W
    • Potencia disipada por polo en In
      0,90 W
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      LED
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBT125
    PDF
    Informe RoHS SBT125
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SBT125 | Hager España

      Imagen del producto SBT125

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SBT125 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SBT125

      Interruptor modular 1 polo 25A con indicador luminoso

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U