Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ R2290VERZ
EAN
4012740225212
Cantidad
100 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
2,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Dimensiones
-
Ancho de la canal60 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Certificado de producto
Certificados
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF633 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para R2290VERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para R2290VERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ
Sujetacables en acero para canal LFS40060VERZ
Sujetacables en acero para canal LFS40060VERZ
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !