![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Sujetacables, en PC-ABS, para canales LFS40060 M6290
EAN
4012740242783
Cantidad
50 PCEs
Grupo
80
2,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Dimensiones
-
Ancho de la canal60 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorRojo
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Montaje de los sujetacablesDeslizante
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF633 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para M6290
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para M6290
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Sujetacables, en PC-ABS, para canales LFS40060
Sujetacables, en PC-ABS, para canal LFS40060
Sujetacables, en PC-ABS, para canal LFS40060
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !