The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
    • NRN163
    EAN
    3250614644924
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares

    Interruptor automático magnetotérmico serie NR 1P 63A curva C 15KA NRN163

    Precio de venta
    187,60 €
    / uni. *
    187,60 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie NR 1P 63A curva C 15KA

    NRN163

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Bobina de tensión mínima 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Bobina de tensión mínima
    • Dispa­rador shunt
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      17,81 €  / uni.*
    • MZ206

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

      181,26 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      169,28 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      109,47 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      100,96 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corriente asig­nada a -15°C
      78,23 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      76,54 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      74,85 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      73,16 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      71,46 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      69,77 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      68,08 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      66,39 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      64,69 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      61,82 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      60,64 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      59,45 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      58,27 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      57,09 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      55,91 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      54,72 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      53,54 A
    • Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P
    • Curva
      C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 240 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Distancia de la red
      60 mm
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      Para todos los climas
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      5,73 W
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      4000

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NRN163
    PDF
    Informe RoHS NRN163
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen NRN163 | Hager España

      Imagen del producto NRN163

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto NRN163 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto NRN163

      Interruptor automático magnetotérmico serie NR 1P 63A curva C 15KA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HMX410 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 4P 10A curva C 50kA
      HMX410
      Interruptor automático magnetotérmico serie HM 4P 10A curva C 50kA
      Precio de venta
      805,90 €
      / uni. *
      805,90 €
      / uni. *
    • 2
      HMX363 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 63A curva C 50kA
      HMX363
      Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 63A curva C 50kA
      Precio de venta
      733,15 €
      / uni. *
      733,15 €
      / uni. *
    • 3
      HMX340 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 40A curva C 50kA
      HMX340
      Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 40A curva C 50kA
      Precio de venta
      708,73 €
      / uni. *
      708,73 €
      / uni. *
    • 4
      HMX332 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 32A curva C 50kA
      HMX332
      Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 32A curva C 50kA
      Precio de venta
      664,27 €
      / uni. *
      664,27 €
      / uni. *
    • 5
      HMX320 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 20A curva C 50kA
      HMX320
      Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 20A curva C 50kA
      Precio de venta
      614,70 €
      / uni. *
      614,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U