Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC MZ205

EAN
3250614562051
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
160,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    0 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    DC
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    4000 V
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    48 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    0 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    48 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    50 mA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    68 mm
  • Anchura del producto instalado
    17.5 mm
Potencia
  • Consumo a la llamada
    2.4 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    2 W
Disparo
  • Tensión de funcionamiento /disparo en Ue
    35 / 70 %
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    1, 2 Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    10 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…60 °C
  • Tropicalización/humedad/protección
    95%
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC
Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos hager series M/N/HM/ML, 48V DC

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.