Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V MZ203
EAN
3250614562037
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
146,62 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 415 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC/DC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento4000 V
-
Tensión circuito de mando en c.c.110 / 130 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.230 / 415 V
-
Tensión asignada de empleo en continua110 / 130 V
Corriente eléctrica
-
Imin=f(U=230V AC) del circuito de potencia14 mA
-
Imin=f(U=415V AC) del circuito de potencia32 mA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado68 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado18 mm
Potencia
-
Consumo a la llamada15 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal25.3 W
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos200 ms
Instalación, montaje
-
Par de apriete1, 2 Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido10 mm²
Equipo
-
Número de contactos normalmente cerrados0
-
Número de contactos normalmente abiertos0
-
Número de contactos conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…60 °C
-
Tropicalización/humedad/protección95%
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF223 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF182 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para MZ203
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para MZ203
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V
Bobina de emisión para interruptores automáticos hager series M/N/HM/ML, 230-400V
Bobina de emisión para interruptores automáticos hager series M/N/HM/ML, 230-400V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !