Canal de cuadro flexible VK-flex de 31x33 mm, gris claro (RAL7035) M5692
EAN
4012740104395
Cantidad
40 PCEs
Grupo
81
Precio de venta
6,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexibleSí
Configuración
-
Configuración de las paredes del perfilEstampado
Corriente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSí
Dimensiones
-
Longitud en mm500 mm
-
Anchura de los precortes laterales8 mm
-
Ancho de la lengüeta4.5 mm
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaNinguno
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePerforación de fondo
Cable
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)46
-
Sección interior379 mm²
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)30
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)57
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Clasificación UL 94V0
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Temperatura
-
Temperatura ambiente-25…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archivos DXF
DXF1 MB -
Archivos STEP
STP2 MB -
Product Drawing
PDF400 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para M5692
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para M5692
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de cuadro flexible VK-flex de 31x33 mm, gris claro (RAL7035)
Canal de cuadro flexible VK-flex de 31x33 mm, gris claro (RAL7035) Suministro Canal perforada. Longitud: 500 mm. Material: Poliamida. Sin halógenos. Color: gris claro RAL 7035.
Canal de cuadro flexible VK-flex de 31x33 mm, gris claro (RAL7035) Suministro Canal perforada. Longitud: 500 mm. Material: Poliamida. Sin halógenos. Color: gris claro RAL 7035.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !