Portafusibles seccionable tipo L38 1P+N 20A 690V LSN512
EAN
3250614120121
Cantidad
6 PCEs
Grupo
40
23,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroIzquierda
-
Número de polos2 P
-
Tipo de polos1P+N
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos2
Principales características eléctricas
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC/DC
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento1000 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal32 A
-
Corriente nominal del cartucho fusible2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094730.4 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094728.8 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094725.6 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094720.8 A
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.9
Fusible
-
Características del fusiblegF ; gG ; aM ; gR ; aR ; uR
-
Tamaño del fusible10 x 38
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado76.9 mm
-
Altura del producto instalado76.5 mm
-
Anchura del producto instalado34.9 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3.5 W
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Instalación, montaje
-
Par de apriete2, 2 Nm
Conexión
-
posición de los bornes inferioresabiertos
-
posición de los bornes superioresabiertos
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.1 / 16 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo1 / 16 mm²
Equipo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaIEC 60269-1 ; IEC 60947-3
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP2X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40…70 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…70 °C
Documentos
Más descargas