![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V L50600
EAN
3250610100813
Cantidad
12 PCEs
Grupo
40
30,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2 P
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos1
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal32 A
-
Corriente nominal del cartucho fusible2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado75 mm
-
Altura del producto instalado77 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1.5 W
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…40 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Informe RoHS
Certificado RoHS para L50600
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V
Portafusibles seccionable L38 1 Polo+N 20A 500V
Portafusibles seccionable L38 1 Polo+N 20A 500V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !