![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Junta de unión tapa, en ABS, para canales LFF40110ALU, color aluminio LFF60117ALU
EAN
4012740908122
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
5,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Dimensiones
-
Ancho de la canal110 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF60117ALU
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF60117ALU
PDF450 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Junta de unión tapa, en ABS, para canales LFF40110ALU, color aluminio
Junta de unión tapa, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Junta de unión tapa, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !