![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final, en ABS, para canales LFF40110ALU, color aluminio LFF60116ALU
EAN
4012740903813
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
11,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal110 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF60116ALU
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF60116ALU
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF60116ALU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF60116ALU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa final, en ABS, para canales LFF40110ALU, color aluminio
Tapa final, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Tapa final, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !