Áng. int. variable, en ABS, para canales LFF40110ALU, imitación aluminio LFF40114ALU
EAN
4012740903790
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
28,71 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 97 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Ancho de la canal110 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF40114ALU
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF40114ALU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF40114ALU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Áng. int. variable, en ABS, para canales LFF40110ALU, imitación aluminio
Ángulo interior variable, ABS, para canal LFF40110ALU, imitación aluminio
Ángulo interior variable, ABS, para canal LFF40110ALU, imitación aluminio
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !