Cinta adhesiva 19mm, 50m L5106

EAN
4012740838092
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
90,36 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Longitud en mm
    50 m
  • Anchura del producto instalado
    19 mm
  • Ancho
    19 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Grupo de materiales
    plástico
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.