![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Angulo plano, PC/ABS, para canales GBD50131/GBA50131, color aluminio L4398ALU
EAN
4012740204347
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
20,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
-
Numero de tapas que pueden montarse0
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Grupo de materialesplástico
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Herramienta
Software de instalación para L4398ALU
MSI0 -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L4398ALU
ZIP18 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KBLicencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L4398ALU
PDF55 KB
Más descargas