Tapa final para canal GBA 50x130mm, color aluminio GBD501316ALU

EAN
4012740023535
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
11,75 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Altura de la canal
    50 mm
  • Ancho de la canal
    130 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    ABS
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.