![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo interior para canal GBA 50x130mm, color aluminio GBD501314ALU
EAN
4012740023504
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
18,18 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal56 mm
-
Ancho de la canal134 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD501314ALU
-
Herramienta
Software de instalación para GBD501314ALU
MSI0 -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KBLicencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBD501314ALU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para GBD501314ALU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas